Mit zuverlässigen Messinstrumenten die Hochofensteuerung verstärken
Hochöfen sind auf präzise Messungen angewiesen, um die Prozesse zur Eisenerzeugung stabil, effizient und sicher zu halten. Messinstrumente von Emerson helfen Bedienern, kritische Temperatur-, Füllstands-, Brauchwasser- und Prozessdurchflusspunkte zu überwachen – von den Heißwind- und Kühlwassersystemen bis hin zur Gas- und Flüssigkeitsversorgung im gesamten Ofenbereich. Die Temperatur-, Füllstands- und magnetisch-induktiven Durchflusstechnologien von Rosemount sorgen für zuverlässige Prozesstransparenz, während die eingriffsfreien Flexim FLUXUS-Ultraschallmessgeräte den Flüssigkeits- und Gasdurchfluss messen, ohne in das Rohr zu schneiden. Gemeinsam können diese Lösungen Teams helfen, sich ändernde Bedingungen zu erkennen, die Ausrüstung zu schützen und eine gleichbleibende Produktion von flüssigem Roheisen aufrechtzuerhalten, bevor es nachgelagert in den Sauerstoffkonverter oder andere Stahlerzeugungsanlagen überführt wird.