Überwachung von Druckluft

Durchflussüberwachung und Bilanzierung von Druckluft im Bergbau

Image product application page on website

Druckluft-Überwachung und -Bilanzierung

In vielen Bergbaubetrieben wird die Ausrüstung mit Druckluft betrieben, was ein umfangreiches Netz von Druckluftleitungen voraussetzt. Mit dem Ausbau des Bergwerks wird dieses Netz ständig verändert und erweitert. Ein derartiges, sich ständig weiterentwickelndes System verbraucht eine beträchtliche Menge an Energie und bietet daher erhebliche Möglichkeiten für Energieeinsparungen. Oft haben Bergwerke große unterirdische Netze mit geschlossenen oder inaktiven Abzweigungen, die nicht regelmäßig überwacht werden. Ein portabler Clamp-On-Ultraschall-Durchflussmesser ermöglicht die schnelle und sichere Überprüfung potenzieller Lecks, die Kontrolle der Durchflussrichtung und gewährleistet auch unter schwierigen Bedingungen einen genauen Abgleich.