Kontinuierliche Erosionsüberwachung von Schlammleitungen

Schützen Sie Ihre Rohrleitung durch kontinuierliche Erosionsüberwachung.

Continuous Erosion Monitoring of Slurry Lines

Berührungslose Erosionsüberwachung schützt Schlammleitungen

Schlammleitungen bergen inhärente Erosionsrisiken aufgrund von abrasiven, die Rohrwände erodierenden Partikeln in der Strömung, insbesondere an Rohrbögen. Zudem kann an rotierenden Pumpen erhöhter Verschleiß auftreten. Die kontinuierliche Ultraschall-Erosionsüberwachung hilft bei der Überwachung der Rohrwandstärke und ermöglicht es Ihnen, festzustellen, ob eine signifikante Verringerung vorliegt, die zu einem Verlust der Absicherung nach außen führen könnte. So können die Teams den Betrieb der Integrität der Schlammleitungen entsprechend steuern, wodurch Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie ungeplante Ausfälle verringert werden können. Anhand dieser Technologie können Betreiber den Zustand von Schlammleitungen effektiv bewerten und Wartungsarbeiten proaktiv planen, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.