Überwachung des Dieselverbrauchs im Bergbau
Diesel wird im Bergbau häufig als Kraftstoff für große, schwere Maschinen wie Lastwagen, Bagger, Ladewagen und Bohrer verwendet. Die kontinuierliche Versorgung der Bergbaumaschinen mit Diesel erfolgt über ein gut organisiertes Kraftstoffverteilungssystem, das kontrolliert werden muss. Die Überwachung hilft, die Kraftstoffeffizienz zu gewährleisten, die Betriebskosten zu senken, Verschwendung zu vermeiden und gleichzeitig die Funktionsfähigkeit der Maschinen zu erhalten. Darüber hinaus ist eine ordnungsgemäße Kontrolle für die Sicherheit erforderlich. So können potenzielle Unfälle in Verbindung mit entflammbarem Kraftstoff verhindert und die Einhaltung von Umweltvorschriften gewährleistet werden. Dies kann einfach mithilfe von eingriffsfreien Ultraschall-Durchflussmessern durchgeführt werden, ohne dass der Dieselverbrauch unterbrochen wird.