Überwachung von Hydraulikflüssigkeiten

Durchflussmessung von Hydraulikflüssigkeiten im Kohlebergbau

Image product application page on website

Messung des Durchflusses von Hydraulikflüssigkeiten

Bergbaumaschinen werden mithilfe von Hydrauliksystemen betrieben, die von einer Zentraleinheit gesteuert werden. Die Hydraulikflüssigkeit wird mit einem Druck von bis zu 400 bar durch ein umfangreiches Rohrnetz zu den Maschinen gepumpt. Dabei ist die Durchflussmessung notwendig, um Leckagen zu erkennen und die Effizienz der Pumpen zu optimieren.