Füllstandsmessung und Bestandskontrolle von Eisenpellets im Bergbau

Lieferoptimierung und Vermeidung von Fehlbeständen in Eisensilos mittels Tanküberwachung

Level Measurement and Inventory Control of Iron Pellets in the Mining Industry

Echtzeit-Siloüberwachung für genaue Bestände

Eine genaue Überwachung des Füllstands von Eisenpellets in Silos ist für eine zuverlässige Bestandskontrolle und eine effiziente Lieferplanung von entscheidender Bedeutung. Eisenpellets werden gewöhnlich in großen Silos gelagert, und eine einzige Verarbeitungsstätte betreibt oft mehrere Silos in abgelegenen Gebieten. Für Betreiber in der Metall- und Bergbauindustrie ist die Nachverfolgung des Bestands in allen Silos eine Herausforderung, die es schwierig macht, eine ausreichende Versorgung für eine ununterbrochene Produktion und pünktliche Lieferpläne aufrechtzuerhalten. Ein Tankbestandsmanagementsystem löst diese Herausforderungen durch Echtzeit-Transparenz der Lagerbestände sowohl vor Ort als auch in der Leitwarte in Kombination mit Datenprotokollierung für eine intelligentere Bestands- und Nachschubplanung. Dies gewährleistet ein optimiertes Bestandsmanagement, verhindert kostspielige Fehlbestände und unterstützt einen kontinuierlichen Produktionsfluss für maximale operative Effizienz.