Füllstandmessung für Erzschächte unter Tage

Genaue Messung des Erzgehalts für die Gesteinsförderung unter Tage bei der Verarbeitung von Metallerzen

Level Measurement for Underground Mine Ore Passes

Verhinderung von Rahmenschäden und Prozessunterbrechungen in Erzschächten

Der Erzschacht ist ein großer, in den Fels gehauener Behälter mit einem Rahmen aus Stahl (Grizzly) am Boden, der die Zufuhr des Erzes in die Wagen für den Transport ans Tageslicht steuert. Die Wände sind uneben, und der Gesamtabstand zum Fördergerüst kann rund 68 m (225 ft) betragen. Zu den Herausforderungen bei der Anwendung gehört, dass der gemessene Füllstand in der Nähe des Zufuhrrahmens bekannt sein muss. Der Füllstand darf eine Mindesthöhe über dem Rahmen nicht unterschreiten, damit er als Puffer gegen Steinschlag wirkt und Schäden am Rahmen verhindert. Zudem kann die Füllstandsmessung dadurch erschwert werden, dass das Erz unterschiedliche Qualitäten und Größen aufweist und möglicherweise sehr staubig ist.