Kontinuierliche Bestandsüberwachung mit berührungsloser Radartechnologie
Bei großen Mengen an Materialien werden spezielle Lager und große Unterstände für die Lagerung des End- oder Zwischenprodukts verwendet. Im Warenlager wird das Material nicht nur eingelagert, sondern auch vor Regen und Wind geschützt, um es trocken und eingedämmt zu halten. In diesen Lagersystemen wird das Material häufig mit Kippern oder Förderwagensystemen deponiert, die es in offenen Bereichen ablegen. Die Materialien können auf ähnliche Weise oder durch Bodengitter und Filtersysteme aus dem Lager entnommen werden. Es ist wichtig, die Gesamtmenge des Materialbestands zu kennen.
Im Lager aufbewahrte Materialien können sehr staubig sein und unebene Oberflächen bilden. Die Oberfläche verändert sich, wenn das Material in den Bereich und aus dem Bereich gebracht wird.