Gewährleistung eines nachhaltigen Betriebs mit wartungsfreien Instrumenten
Bergbaubetriebe müssen ihren Wasserverbrauch effektiv verwalten, um die Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit an ihren Standorten zu gewährleisten. Von Entwässerungsprozessen, bei denen nicht benötigtes Wasser aus dem Gebiet entfernt wird (Bergwerksentwässerung, Prozessentwässerung), bis hin zu Wasserzufuhrprozessen, bei denen Wasser in das Bergwerk transportiert wird, um es für bestimmte Anwendungen und zu unterschiedlichen Zwecken zu nutzen.
Der Rosemount 1208 berührungslose Radar-Füllstands- und Durchflussmessumformer überwacht zuverlässig und genau Füllstands- und Durchflussparameter bei Entwässerungs- und Wasseraufnahmeanwendungen, wie z. B. in offenen Kanälen, Flüssen, Talsperren, Pumpstationen, Prozesswassertanks oder Regenrückhaltebecken. Der Sensor verfügt über eine gekapselte Konstruktion, die den Bedingungen im Freien standhält und für die Tauchmontage geeignet ist. Darüber hinaus ist der Messumformer wartungsfrei und beständig gegen Prozess- und Umgebungsbedingungen wie Kondensation, Regen oder Sonnenlicht.