Einsatz von Messtechnik für optimierte Druckluftsysteme im Bergbau

Verbesserte Verfügbarkeit von Druckluftsystemen in Bergbauanwendungen

Blue air pneumathic compressor in mine underground

Vermeidung von Betriebsunterbrechungen im Bergbau aufgrund von Ausfällen der Druckluftsysteme

Beim Bergbaubetrieb ist Druckluft ein kritisches Versorgungsmedium, das zum Antrieb von Maschinen und zur Steuerung von pneumatischen Geräten verwendet wird. Druckluftsysteme im Bergbau erfordern genaue Messtechnik, um sicherzustellen, dass die Systeme unter optimalen Bedingungen funktionieren. Die Überwachung von Durchfluss, Druck, Temperatur und Qualität der Druckluft und Produktionsmaschinen kann dazu beitragen, dass Kompressoren und Trockner effizient funktionieren. Ein ungeplanter Ausfall von Luftaufbereitungssystemen im Bergbau kann zu erheblichen Prozessausfällen und Ineffizienzen führen. Die Installation von Emerson Messtechnik an Druckluftsystemen liefert Echtzeitdaten und Analysen, die dabei helfen können, potenzielle Probleme zu identifizieren, bevor diese eskalieren, die Systemzuverlässigkeit zu verbessern, sowie ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren und die Lebensdauer der Ausrüstung zu verlängern. Durch den Einsatz der Messtechnik von Emerson können Bergbauunternehmen den effizienten und sicheren Betrieb ihrer Druckluftsysteme gewährleisten.