Präzise Messung des Schmieröls an Brechern
Brecher in der Bergbauindustrie verwenden Schmieröl, um den reibungslosen Betrieb ihrer beweglichen Teile zu gewährleisten. Das Öl reduziert die Reibung zwischen Komponenten wie Lagern, Zahnrädern und Wellen, verhindert Verschleiß und verlängert die Lebensdauer des Brechers. Um eine ausreichende Ölversorgung zu gewährleisten und außerplanmäßige Wartungsarbeiten zu verhindern, müssen Sie sich auf Ihre Durchflussmessungen zu 100 % verlassen können.