Maximierung des Ertrags und der Qualität des Endprodukts in der Lösungsmittelextraktion für den Bergbau

Effiziente Überwachung des Erzgehalts, der Rückgewinnungsraten und des Energieverbrauchs mit Messumformern

Copper mine open pit Atalaya Rio Tinto. Spain.

Die wässrige Phase der Lösungsmittelextraktion präzise messen und bewerten

Bei der Lösungsmittelextraktion werden chemische Lösungsmittel und Spezialgeräte verwendet, um wertvolle Metalle oder Mineralien von ihren Erzen zu trennen. Zur Gewährleistung optimaler Leistung im Bergbaubetrieb verlassen sich Betreiber auf verschiedene Leistungskennzahlen (KPI), um die Effizienz des Prozesses zu überwachen und zu bewerten. Zu diesen KPI gehören Faktoren wie Extraktionsausbeute, Verhältnis der organischen zur wässrigen Phase, Verunreinigungen während der organischen Phase und Lösungsmittelverluste. Durch aufmerksame Analyse und Optimierung dieser Kennzahlen können Betreiber die Rückgewinnung von Ressourcen erheblich verbessern, die Betriebseffizienz erhöhen und die Kosten senken. Für eine umfassende Überwachung und Steuerung dieser KPI können sich Bediener auf die Messumformerlösungen von Emerson verlassen. Mit der Spitzentechnologie von Emerson können Bergbauunternehmen eine höhere Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Rentabilität bei ihren Lösungsmittel-Extraktionsprozessen erreichen.