Füllstandsmessung von Standard-Kali in Sammellagern

Genaue Messung des Füllstands von fertigem Kali in Domsilos oder großen Silos für die zuverlässige Bestandsüberwachung.

Level Measurement in Ore Warehouses for Talc Production

Zuverlässige Füllstandsüberwachung mit berührungsloser Radartechnologie

Kali mit Standardqualität wird in anlageneigene Lagerhäuser/große Silos/Kuppeln transportiert. Standard-Kali ist unregelmäßiger in Größe und Form und in mehreren Qualitäten erhältlich, die separat gelagert werden. Standard-Kali wird in großen Kuppeln gelagert, die einen Durchmesser von 50 m (165 ft) erreichen können, was eine genaue Füllstandsmessung des Dominhalts sehr schwierig macht. Dies wirkt sich auf die Möglicheiten des Betreibers in puncto Bestandsverwaltung und Prozesssteuerung aus.