Kostengünstige Schmierölüberwachung in Echtzeit mit der Micro Motion™ G-Serie
Die Verschmutzung von Schmieröl ist eine der Hauptursachen für Brecherverschleiß, ungeplante Ausfallzeiten und hohe Wartungskosten im Bergbau. Eine kontinuierliche Überwachung ist zum Schutz der Anlagen und zur Aufrechterhaltung der Produktion unerlässlich.
Micro Motion™ Coriolis-Messsysteme der Serie G bieten eine Echtzeit-Dichtemessung, um Veränderungen des Ölzustands zu erkennen und auf Verunreinigungen zu schließen, ohne auf kostspielige regelmäßige Labortests angewiesen zu sein. So können Bediener Probleme früher erkennen und Maßnahmen ergreifen, bevor es zu Ausfällen kommt.
Mit der Online-Ölüberwachung können Betreiber Ausfallzeiten reduzieren, die Lebensdauer der Brecher verlängern und die Wartungspläne basierend auf den tatsächlichen Bedingungen optimieren. Die kompakte, einfach zu integrierende G-Serie bietet zuverlässige Leistungsmerkmale in anspruchsvollen Umgebungen und senkt gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten.