Erreichen von Spitzeneffizienz in Polier- und Rekristallisationsphasen
Die Polier- und Rekristallisationsschritte bei der direkten Lithiumgewinnung (DLE) sind entscheidend für das Erreichen einer hohen Reinheit und gleichbleibenden Produktqualität. Fortschrittliche Messgeräte gewährleisten eine präzise Steuerung des Flüssigkeitsstands in Mischtanks, um Überfüllung und Ineffizienzen zu vermeiden, während eine genaue Füllstandsüberwachung in Behältern Unterfüllungen und Leerverkäufe verhindert. Die Druck- und Durchflussüberwachung zwischen Reaktoren und Ionenaustauschsystemen trägt dazu bei, Leckagen und Ineffizienzen zu erkennen und eine reibungslose Anwendung zu gewährleisten. Darüber hinaus ist die Aufrechterhaltung des korrekten Drucks und der richtigen Temperatur im Strippreaktor für die notwendigen chemischen Reaktionen von entscheidender Bedeutung, wobei Analyse-Tools Echtzeitdaten liefern, um die Produktqualität zu validieren und die Rückgewinnungsraten zu optimieren. Diese Innovationen steigern die Effizienz und Zuverlässigkeit bei der Lithiumverarbeitung.