Echtzeit-Online-Natriumkarbonat-Dichte- und Temperaturmessung
Der Lithiumcarbonat-Prozess beginnt in Salzlake-Bohrlöchern mit einer sehr geringen Lithiumkonzentration und erreicht dann durch die aufeinanderfolgende Konzentration in Teichen und Reinigungsschritten den kommerziellen Grad von Lithiumcarbonat in Batteriequalität. Ein kritischer Schritt in diesem Prozess umfasst eine chemische Reaktion mit Natriumcarbonat zur Ausfällung von Lithiumcarbonat. Natriumkarbonat ist ein sehr teurer Zusatzstoff, der dem Prozess häufig zugesetzt wird, um eine maximale Lithiumextraktion zu gewährleisten. Die Kontrolle der Natriumkarbonatkonzentration ist dann der Schlüssel zur Gewährleistung einer maximalen Lithiumextraktion zu möglichst niedrigen Kosten.
Das Micro Motion Schwinggabel-Dichtemesssystem bietet Online-Messungen der Natriumkarbonatdichte und -temperatur in Echtzeit, die für die Konzentrationskontrolle von entscheidender Bedeutung sind. Ohne diese Messungen müssen sich die Unternehmen ausschließlich auf manuelle Dichteproben verlassen, die keine optimale Konzentrationskontrolle garantiert und zu einem übermäßig reaktiven Verbrauch führt.