Geräte für Überlaufschutz und präzise Produktabgabe
In der Reinigungsphase der Lithium-Hartgesteinverarbeitung ist eine präzise Regelung der Tankfüllstände von entscheidender Bedeutung, um Überfüllungen zu verhindern und Versorgungsengpässe im Endprodukt zu vermeiden. Der Einsatz präziser Druckmessumformer ist in Trocknern, die Erdgas verwenden, unerlässlich, um einen effizienten und sicheren Betrieb aufrechtzuerhalten. Der Trocknungsprozess erfordert spezifische Temperaturen, um eine gründliche und effiziente Materialhandhabung zu gewährleisten, Lithium für nachfolgende Prozesse vorzubereiten und gleichzeitig den Energieverbrauch zu optimieren. Analyse-Tools spielen eine wichtige Rolle bei der Überwachung des vollständigen Trocknungsprozesses, da sie dazu beitragen, den Erdgasverbrauch zu optimieren und eine hohe Reinheit des Lithiumprodukts zu gewährleisten.