Überwachung des Betriebszustands von Dreharmaturen durch Messung der Oberflächentemperatur
Durch die Temperaturüberwachung können Anzeichen für eine Verschlechterung des Betriebszustands der Maschinen frühzeitig erkannt und kostspielige, unerwünschte Reparaturabschaltungen verhindert werden. Die Rosemount™ Synchros™ Temperaturüberwachung ist eine einfach zu installierende, kosteneffiziente Lösung, die die Oberflächentemperatur von Dreharmaturen einer Anlage überwacht, damit Sie frühzeitig eine Verschlechterung erkennen und vorbeugende Maßnahmen ergreifen können. In Verbindung mit der Anwendung PlantWeb Insight™ Asset View können Warnungen bei Überschreitung eines festgelegten Schwellenwerts der Oberflächentemperatur konfiguriert werden.