Echtzeitmessung von Durchfluss, Dichte und Konzentration von Schwefelsäure

Eingriffsfreie, korrosionsunempfindliche Messlösung

Sulfuric Acid Flow, Density, and Concentration Real-Time Measurement

Clamp-On-Durchflussmesser für Schwefelsäureanlage

Die Produktion von Schwefelsäure für den Laugungs- und Extraktionsprozess spielt eine wichtige Rolle für den reibungslosen Betrieb der Mine. Hohe Temperaturen und aggressive Chemikalien erfordern die höchsten Sicherheits- und Kontrollstandards.


Typische Messstellen sind:
- Absorber-Rezirkulationsleitungen
- Wärmetauscherein-/-ausgänge
- Lagertank-Überwachung.


Der aggressive Charakter von Schwefelsäure erfordert eine ständige Wartung und den Austausch der Messgeräte. Dies gilt für Inline-Messgeräte, jedoch nicht für Clamp-on-Durchflussmessgeräte, die keinen Kontakt mit dem Medium haben.