Umgestaltung des Betriebs einer Schwefelsäureanlage im Bergbau mithilfe von Messtechnik

Prozesse in Schwefelsäureanlagen rationalisieren und maximale Leistung im Bergbau erreichen

Transforming Sulfuric Acid Plant Operations in Mining with Measurement Instrumentation

Effiziente Messung des Durchflusses und der Konzentration von Schwefelsäure

SSchwefelsäureanlagen sind, wo vorhanden, kritische Elemente an Minenstandorten. Betreiber begegnen beim Umgang mit diesen Nebenanlagen einer Reihe von Herausforderungen. Die Erhaltung des optimalen Temperaturniveaus, die Überwachung von Durchflussraten und die Regelung von Drücken sind nur einige der komplexen Aufgaben, die sie ausführen müssen. Probleme mit den Füllständen von Lagertanks, dem Säurefluss und Temperaturschwankungen können sich auf die Effizienz und Sicherheit von Schwefelsäureanlagen auswirken. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, greifen Minenbetreiber zunehmend auf fortschrittliche Lösungen zurück, einschließlich Sauerstoffdurchfluss-, Temperatur- und Drucksensoren. Durch die Bereitstellung von Echtzeitdaten ermöglichen diese Sensoren dem Betreiber, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Anlagenleistung zu optimieren. Mit der Messtechnik von Emerson können Betreiber Herausforderungen proaktiv angehen und die Effizienz und Sicherheit im Betrieb von Schwefelsäureanlagen erhöhen.