Verhindern Sie den Ausfall von Luftverdichtern aufgrund hoher Umgebungstemperaturen
Bei vielen Prozessanlagen können überhitzte Luftverdichter zu Unterbrechungen führen. Die Überwachung der Umgebungstemperatur in der Nähe des Verdichtereinlasses kann Aufschluss über eine mögliche Überhitzung geben. Die Rosemount™ Synchros™ Temperaturüberwachung ist eine einfach zu installierende, kosteneffiziente Lösung zur kabellosen Überwachung der Umgebungstemperatur am Verdichtereinlass. Mithilfe der Anwendung PlantWeb Insight™ Asset View können auf diesem Gerät Warnungen konfiguriert werden, wenn die Umgebungstemperatur außerhalb des von Ihnen angegebenen Bereichs liegt.