Verlängerte Lebensdauer des Katalysators, verbesserte Energieeffizienz und erhöhte Sicherheit
Die sich ändernde Rohgasqualität bei der Produktion von blauem Wasserstoff ändert das optimale Verhältnis von Dampf zu Kohlenstoff (S/C) im Reformerreaktor. Die Messung des SMR-Einsatzes mit Micro Motion Durchflussmessgeräten ermöglicht einen Betrieb, der näher am Ziel-S/C-Molverhältnis liegt, da das Masseverhältnis näher am Molverhältnis ausgerichtet ist als das Volumenverhältnis. Das optimale Dampf/Kohlenstoff-Verhältnis verlängert die Lebensdauer des Katalysators und senkt die Energiekosten.