Messung des CO₂-Massendurchflusses für die Kohlendioxidabscheidung und -speicherung (CSS)

Optimierung des Kohlenstoff-Abscheidungsprozesses mit Coriolis-Technologie sorgt für überragende Durchflussmessungen in Kohlenstoff-Speicherungsprozessen

CCSfacilities capture carbon dioxide emissions from industrial processes and power plants,then store it underground to prevent it from entering the atmosphere,helping to reduce greenhouse gas emission

Eine unvergleichliche Technologie für Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung

CCS ist ein Prozess, bei dem CO₂-Emissionen aus industriellen Quellen abgeschieden und unterirdisch gespeichert werden, um Treibhausgase zu reduzieren. Eine genaue Messung des abgeschiedenen CO₂ ist dabei von entscheidender Bedeutung. Coriolis bietet hier gegenüber anderen Technologien entscheidende Vorteile. Coriolis Messsysteme messen den Massendurchfluss direkt, wodurch keine Dichteumrechnungen erforderlich sind, die Fehler verursachen könnten. Die Eigenschaften von CO₂ können sich zwar mit Druck- und Temperaturschwankungen ändern, aber die Micro Motion Coriolis Messgeräte zeichnen sich unter diesen Bedingungen besonders aus und bieten eine hochpräzise Messung, unabhängig vom CO₂-Zustand (gasförmig, flüssig oder überkritisch). Ein weiterer Vorteil für CCS-Anwendungen ist die intelligente Systemverifizierung, die kontinuierlich die Kalibrierung und Leistung des Messgeräts überprüft und so den Bedarf an häufigen Kalibrierungen vor Ort reduziert, die bei abgelegenen Kohlenstoffspeicherstandorten schwierig sind. Die Micro Motion Coriolis Messgeräte sind in verschiedenen Werkstoffoptionen erhältlich und gewährleisten die Kompatibilität mit trockenem CO₂ (gasförmig) oder nassem CO₂ (wasserdampfhaltig).