Verlängerte Lebensdauer des Leitfähigkeitssensors
Stark korrosive Chemikalien im Polymer-Ausgleichsbehälter können Sensoren schnell zerstören und gefährliche Situationen verursachen. Der Rosemount™ 242 induktive Durchfluss-Leitfähigkeitssensor mit austauschbarer Auskleidung ist eine ideale Lösung zur Messung der Leitfähigkeit am Auslass des Polymer-Ausgleichbehälters, um den Phasenübergang zwischen Polymeremulsion und Wasser zu identifizieren. Der Rosemount 400 Kontakt-Leitfähigkeitssensor kann zur Überwachung der Leitfähigkeit verwendet werden, um Leckagen in Kühlmittelschlangen und Wärmetauschern zu erkennen.