Messung beim Rohöltransfer: Ölfeld zur Pumpstation
Nachdem das Öl auf dem Ölfeld produziert und verarbeitet wurde, wird das Rohöl in die Pumpstation geleitet.
Wenn das Rohöl am Transferpunkt dosiert werden muss, stellt die Installation eines Durchflussmesssystems ohne Beeinträchtigung der Versorgung eine Herausforderung dar. Die Technologie des Durchflussmessgeräts muss selbst bei extrem heißem Wetter zuverlässig arbeiten können, einfach zu bedienen sein und hervorragende Genauigkeit an den Tag legen. Um eine kontinuierliche Lieferung von Rohöl über diese Rohrleitung zu gewährleisten, ist es zudem wichtig, dass es nicht einmal zu einer teilweisen Unterbrechung des Systembetriebs kommt.