Eichamtlicher Verkehr und Prüfmessungen

Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei Anwendungen für den eichamtlichen Verkehr von Gas

Custody Transfer and Check Metering

Gewissheit bei eichamtlichen Messungen mit Rosemount Ultraschall

Eichamtlicher Verkehr oder eichamtliche Messung findet statt, wenn Flüssigkeiten oder Gase zwischen Parteien ausgetauscht werden. Die Zahlung und Besteuerung erfolgen in der Regel in Abhängigkeit von der Menge des übertragenen Mediums oder Gases, was die Messgenauigkeit von grundlegender Bedeutung macht. Bei der Messung von Erdgas im eichamtlichen Verkehr ist es üblich, dass beide Parteien einzelne Messgeräte verwenden, um sicherzustellen, dass sie eine genaue Abrechnung des gekauften/verkauften Gases erhalten. Das Rosemount™ 3416 Ultraschall-Durchflussmessgerät mit 4+2 Doppelkonfiguration für Gase und das Rosemount™ 3417 Ultraschall-Durchflussmessgerät mit 4+4 Doppelkonfiguration für Gase bieten Kunden Sicherheit, indem sie ein Vier-Wege-Messgerät mit einem zusätzlichen 2-/4-Wege-Messgerät in einem einzigen Gerät kombinieren. Dies ermöglicht den Kunden, Kosten zu senken, indem sie weniger Geräte kaufen müssen und gleichzeitig sicherstellen können, dass alle beteiligten Parteien genaue Messungen auf eichamtlichem Niveau erhalten.