Präzise Durchflussmessung in Koksheizern
Koksheizer müssen über eine SIF (sicherheitsgerichtete Funktion) verfügen, um sicherzustellen, dass der Heizer bei einem Hinweis auf niedrigen Durchfluss abgeschaltet wird. Bei dieser Anwendung tritt häufig ein Fehlalarm auf, wenn sich Ablagerungen in den Impulsleitungen ansammeln und diese verstopfen. Dies führt dazu, dass die Durchflussanzeige fälschlicherweise auf einen niedrigen oder keinen Durchfluss hinweist und der Heizer abgeschaltet wird. Das Rosemount 9195 Keil-Durchflussmessgerät eliminiert fehlerhafte Auslösungen, erübrigt Impulsleitungen und beseitigt somit das Risiko von Verstopfungen, minimiert Messkurvenfehler und verbessert die Sicherheit sowie die Zuverlässigkeit bei der Verriegelung. Das Rosemount 9195 Keil-Durchflussmessgerät ist eine wirtschaftliche Lösung für mittlere bis große Nennweiten und hochviskose Anwendungen.