Differenzdruck-Durchflussmessung in kryogenen Anwendungen

Präzise Durchflussmessung in Hochtemperaturanwendungen

Differential Pressure Flow Measurement in Cryogenic Applications

Genaue Durchflussmessung in kryogenen Anwendungen

Gerade Ein- und Auslaufstrecken, die in Anhängern für den Transport von Luftgasen unter kryogenen Bedingungen zur Verfügung stehen, sind normalerweise sehr kurz. Für Durchflussmessungen von Produkten in Hochtemperaturanwendungen stehen ebenfalls kaum gerade Ein- und Auslaufstrecken zur Verfügung. Zudem kann der kryogene Betrieb -190 °C erreichen und ist durch Variationen in der Dichte von stickstoff-, argon- und sauerstofffhaltigen Flüssigkeiten gekennzeichnet. Die Verwendung einer Rosemount 1595 Messblende (Mehrloch) in Verbindung mit einem 3015 SMV-Messumformer eignet sich hervorragend für diese Anwendung. Die 1595 ist bestens geeignet, wenn nur kurze gerade Rohrstrecken zur Verfügung stehen, und hält durch abgesetzte Montage zwischen Mehrlochblende und Messumformer kryogenen Anwendungen mit extremen Minustemperaturen stand.