Weniger Wartung für mehr betriebliche Effizienz
Das Füllstandsmesssystem Rosemount™ 3051S ERS™ (Electronic Remote Sensor) verwendet zwei Messumformer Rosemount 3051S, die über ein Elektronikkabel verbunden sind, um synchronisierte Differenzdruckberechnungen (DP) durchzuführen, sodass Kapillar- und Impulsleitungen entfallen können. Das senkt temperaturinduzierte Fehler, verkürzt die Ansprechzeiten und verbessert die Prozesssteuerung. Es vereinfacht die Installation, erfordert keine Beheizung oder Isolierung, sodass Kosten und Wartungsaufwand sinken. Das System ermittelt die Werte von Schlüsselvariablen (Pmax, Pmin und DeltaP) für mehr Prozesssicherheit und bessere Steuerung. Mithilfe eines 4-20 mA HART® Regelkreises mit 2 Leitern lässt es sich problemlos jedes System integrieren. In der Ausführung Rosemount 3051S TREX arbeitet das System mit zwei Füllflüssigkeiten – für hohe Temperaturen und Umgebungstemperatur – sodass eine Beheizung nicht mehr notwendig ist und die Kosten für Installation und Wartung noch mehr sinken.