Effiziente Durchflussmessung reduziert Wartungskosten und Leckagen
In Ölraffinerien passiert es öfters, dass Impulsleitungen mit sehr heißen und viskosen Schwarzölschlämmen verstopft sind, wobei sich Katalysatorfeinstoffe in ihren Durchflussinstrumenten unten im Fraktionator ansammeln. Verstopfte Impulsleitungen erfordern eine Spülung, was zu ungenauen Messungen und erhöhten Wartungskosten führen kann. Das Rosemount™ 8800 Vortex-Durchflussmessgerät kann die Kosten für das jährliche Spülen der Impulsleitungen senken und Verstopfungen in der vollständig geschweißten Konstruktion dank seines integrierten Verstopfungsschutzes verhindern.