Durchflussmessung für die Öl- und Gasförderung

Optimierung der Öl- und Gasförderung in korrosiven Umgebungen mit zuverlässiger Vortexkonstruktion

Taken with sony a7 II

Bessere Gasauftriebsprozesse durch geringeren Wartungsaufwand und Bohrlochsperrungen

Genaue Messungen über einen großen Durchflussbereich bei hohem Druck in einer korrosiven Offshore-Umgebung zu erreichen, kann eine große Herausforderung für die Optimierung der Bohrproduktion darstellen. Dies war die Herausforderung für einen großen Öl- und Gasproduzenten in Thailand, der die Produktion aus einem seiner schon lange ausgebeuteten Felder mithilfe von Gasauftrieb maximieren wollte. Der Öl- und Gasproduzent begann mit dem Einsatz von Turbinendurchflussmessern. Die internen beweglichen Teile des Turbinendurchflussmessgeräts verschlissen durch lange Stunden kontinuierlichen Betriebs und korrosive Offshore-Umgebung. Der Kunde musste Ersatz für Rotoren und Blätter seiner Turbinendurchflussmessgeräte vorhalten. Das Rosemount 8800 Vortex-Durchflussmessgerät erwies sich als wartungsfreie Lösung mit bedeutenden Vorteilen. Als Ergebnis hat der Öl- und Gasproduzent die Vortex-Durchflussmessgeräte Rosemount 8800 für alle Gasförderbetriebe zum Standard erhoben. Die Produktion stieg im ersten Jahr um 2 Barrel pro Tag, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führte.