Zuverlässige Durchflussmessung zur Vermeidung falscher Erhitzerauslösungen
Eine genaue und zuverlässige Durchflussmessung ist in mehrstufigen brennstoffbetriebene Heizanlagen von Bedeutung, um Schäden am Erhitzer zu verhindern und falsche Erhitzerauslösungen zu vermeiden. Es ist wichtig zu wissen, dass die Durchflussmessung der Erhitzerstufe zuverlässig ist. Aufgrund der Auswirkungen von Fehlmessungen gehören diese Messungen normalerweise zu einem Messkreis der Sicherheitsgerichteten Systeminstrumentierung (SIS). In der Regel werden die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Dampfbeheizung durch verstopfte und gefrorene Impulsleitungen verursacht, die zu erheblichen Wartungsproblemen führen. Die Rosemount™ 8800 Quad Vortex-Durchflussmessgeräte können an schwer zugänglichen Orten installiert werden, wobei externe Elektronik einen einfacheren Zugang und eine einfachere Prozessregelung ermöglicht. Dank des äußerst zuverlässigen, verstopfungsfreien Zählergehäuses ohne Dichtung und ohne Impulsleitungen wird der Wartungsaufwand erheblich reduziert. Im seltenen Fall eines Sensoraustauschs verfügt das Rosemount™ 8800 Quad Vortex-Durchflussmessgerät über ein einzigartiges Sensordesign, das vom Prozess isoliert ist und den Austausch ohne Unterbrechung der Betriebsbedingungen ermöglicht.