Verbesserte Zuverlässigkeit des Messpunkts bei der Bereitstellung von Daten
Förderbohrungen können in einen Produktions- oder Testabscheider fließen, um Gas von Flüssigkeiten zu trennen. Die Flüssigkeiten fließen dann aus dem Abscheider heraus, wobei die Durchflussraten üblicherweise mit Turbinenzählern gemessen werden können. Aufgrund von Schmutz in den Durchflussleitungen erfordern mechanische Messgeräte einen umfangreichen Wartungsaufwand, wenn die rotierenden Klingen ausgetauscht oder gereinigt werden müssen. Wenn die Messgeräte ausfallen, werden die Durchflussraten bei der Flüssigkeitsproduktion nicht gemessen und müssen geschätzt werden. Dies führt zu unbekannten täglichen Volumina bis zum nächsten geplanten Bohrungstest, was kostspielige Ausfälle verursachen kann. Um die Produktionsverfügbarkeit zu erhöhen und den Personalaufwand für Produktionslinien zu reduzieren, bietet der Rosemount™ 8800 ohne bewegliche Teile, ohne routinemäßigen Austausch und ohne Reinigungsaufwand einen einfachen Ersatz für die meisten Turbinenzähler. Beim Betrieb im Feld muss weniger Zeit auf die Wartung mechanischer Messgeräte aufgewendet werden, sodass mehr Zeit für die Steigerung der Produktivität genutzt werden kann.