Durchflussmessung für „Lagerstättenwasser“

Ultraschallgeräte mit Clamp-On-Technologie meistern die Probleme der Durchflussmessung für Lagerstätten

Flow measurement of reservoir water

Die Revolution der Durchflussmessung für „Lagerstättenwasser“

Die Durchflussmessung für Lagerstättenwasser stellt messtechnisch eine große Herausforderung dar. Wegen der damit verbundenen kurzen Messereignissen, hohen Drücke und manchmal sehr aggressiven Bedingungen war eine exakte Lösung für die Durchflussmessung gefragt, die diese Probleme selbst in den rauesten Umgebungen mühelos lösen konnte, um ein effektives Lagerstättenmanagement und eine höhere Effizienz der Gasproduktion sicherzustellen.