Wasserstoffmessung mit Ultraschall-Durchflussmessern

Auswirkungen der Messung von Wasserstoffgemischen und reinem Wasserstoff

Fallback image

Präzise Durchflussmessung bei unterschiedlichen H2-Konzentrationen

Im Zuge der Weiterentwicklung des Energiesektors in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft hat sich die Beimischung von Wasserstoff zu Erdgas in bestehenden Netzen als zentrale Strategie herauskristallisiert. Die besonderen Eigenschaften von Wasserstoff, von der Dichte bis zur Schallgeschwindigkeit, bringen neue Variablen und Herausforderungen mit sich, mit denen herkömmliche Messtechnik nur schwer zurechtkommt. Ultraschall-Durchflussmesser berücksichtigen die Variabilität der Gaszusammensetzungen und sorgen für präzise Messungen über ein breites Spektrum von Wasserstoff-Erdgas-Gemischen hinweg. Mit diesen Geräten messen die Branchen nicht nur Durchflussraten; sie gewährleisten auch die Betriebssicherheit ihrer Netzwerke, erleichtern die nahtlose Integration von erneuerbarem Wasserstoff und ebnen den Weg für eine nachhaltigere Zukunft. Die Rosemount™ SeniorSonic 3414 und 3418 Ultraschall-Durchflussmesser für Gase ermöglichen die Beimischung von Wasserstoff mit einem Anteil von bis zu 30 % bei gleichzeitiger Wahrung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit für den eichamtlichen Verkehr.