Leckageerkennung: Sicherheit von Kohlenwasserstoffleitungen
Der sichere Transport von flüssigen Kohlenwasserstoffen unterstreicht einmal mehr die Prioritäten in Sachen Umweltschutz und Betriebssicherheit. Für die dazu benötigten Rohrleitungen und Anlagen (Pumpstationen und Tanklager) gelten strenge Wartungs- und Inspektionspläne, die einerseits die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Prozesse und andererseits die Integrität der Anlagen während ihrer gesamten Lebensdauer gewährleisten. So sind unter anderem fortschrittliche Leckageerkennungssysteme erforderlich, um die Rohrleitungen kontinuierlich zu überwachen. Eine genaue Durchflussmessung, bei der Dichte und Temperatur für die Massenbilanz berücksichtigt werden, ist unverzichtbar. Ferner ist eine zuverlässige Datenübertragung erforderlich, um die Rohrleitungsintegrität und den Umweltschutz zu gewährleisten