Füllstandsmessung von abgesetztem Sand und Sediment in einem Abscheidebehälter

Lösungen zur Füllstandsmessung für die Öl- und Gasindustrie

Level Measurement of Settled Sand and Sediment in a Separator Vessel

Zuverlässige Grenzstandsmessung von Sedimenten in Abscheidebehältern

Bei der Schiefergasgewinnung werden die Mischungen aus Öl, Gas und Wasser mit Abscheidern entsandet. Die Sandmenge im Abscheider muss sorgfältig überwacht werden, um sicherzustellen, dass es nicht zu Abrieb in der Pumpe kommt, weil Sand durch die Leitungen und in die Pumpen gesogen wird.

 

Der Abscheider kann sowohl Feststoffe als auch Flüssigkeiten enthalten. Wenn eine Schicht aus abgesetztem Sand und Sediment am Boden des Behälters zunimmt, ist ein Alarm erforderlich, um die Bediener darauf hinzuweisen, dass der kritische Füllstand erreicht wurde. So kann die Reinigung proaktiv geplant werden, bevor Sedimente, die Pumpen beschädigen, kostspielige Schäden verursachen und den Prozess unterbrechen können, in die Leitungen gezogen werden.

 

Der Rosemount 2140 Füllstandsdetektor verfügt über eine Funktion zur Erkennung von Sedimenten und kann zur Überwachung von Feststoffablagerungen installiert werden.