Messtechnik für LNG-Tanker und -Carrier

Sorgen Sie für ein effektives LNG-Frachtmanagement und Sicherheit beim Betrieb von LNG-Schiffen.

Measurement Instrumentation for LNG Tankers and Carriers

Sicherer, effizienter und konformer LNG-Transport

LNG-Carrier verfügen über spezielle Containmentsysteme aus 9-%-Nickelstahllegierungen sowie hochentwickelten Isoliermaterialien, um den extrem niedrigen Temperaturen von verflüssigtem Erdgas (LNG) sicher standzuhalten. Zur Aufrechterhaltung der Temperaturstabilität wird eine geringe Menge des LNG kontrolliert verdampft („Boil-off“). Das dabei entstehende Gas wird aufgefangen und als Brennstoff für das Schiff genutzt. Die präzise Überwachung von Boil-off-Gas, Kraftstoffverbrauch, Temperatur, Füllstand und Druck ist unerlässlich, um die Integrität der Ladung zu schützen, die Kraftstoffeffizienz zu maximieren, strenge Sicherheits- und Umweltvorschriften einzuhalten sowie eine ordnungsgemäße Dokumentation im Rahmen des eichamtlichen Verkehrs sicherzustellen. Die robusten messtechnischen Lösungen von Emerson sind speziell für den zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen maritimen Umgebungen ausgelegt und unterstützen einen sicheren sowie effizienten LNG-Transport.