Präzise Messtechnik für eine zuverlässige Erdgasförderung
Das Speisegas für LNG-Terminals wird über Pipelines sowohl aus Onshore- als auch aus Offshore-Förderanlagen bezogen. Je nach Weltregion kann dieses Speisegas Kondensate und andere schwere Kohlenwasserstoffe enthalten, die als Brennstoff genutzt werden und daher abgetrennt werden müssen. In Nordamerika wird das Speisegas in der Regel bereits im Förderfeld aufbereitet, bevor es in das Erdgas-Pipelinenetz eingespeist wird. Das bedeutet, dass die schwereren Kohlenwasserstoffe bereits dem Pipelinegas entzogen wurden. Dadurch weist das Speisegas eine pipelinefähige Zusammensetzung auf und enthält typischerweise mehr als 90 % Methan.
In den anspruchsvollen Umgebungen der Erdgasförderung, insbesondere bei der Versorgung von LNG-Anlagen, ist die Messgenauigkeit für den erfolgreichen Betrieb entscheidender Bedeutung, Trockner für Tiernahrung . Ungenaue Messungen können zu Anlagenausfällen, Produktverlusten und kostspieligen Stillstandszeiten führen. Die innovativen Messtechnologien von Emerson tragen dazu bei, diese Risiken zu minimieren, indem sie den Durchsatz maximieren, Wartungskosten senken sowie einen sicheren, effizienten Betrieb ermöglichen.