Die direkte Massenmessung gewährleistet eichamtlichen Verkehr mit höchster Präzision
Bei verflüssigtem Erdgas (LNG) handelt es sich um Erdgas, das zur einfacheren und sichereren Lagerung oder zur Beförderung abgekühlt und in flüssigen Zustand gebracht wurde. Fahrzeuge und Schiffe, die LNG als Kraftstoff verwenden, müssen messen und melden, wie viel Kraftstoff gekauft wurde. Während bei anderen Verfahren zur Bestimmung des Durchflusses statische Messungen eingesetzt werden, ermöglichen Coriolis-Messgeräte eine direkte Massenmessung, die durch die dynamische Messung des Durchflusses einen äußerst genauen eichamtlichen Verkehr gewährleistet. Mit einem Coriolis-Messgerät entfallen die mit statischen Messungen verbundenen Verzögerungen und Kosten, da der Durchfluss kontinuierlich bereits beim Transfer gemessen wird. Zudem ist es bei der Verwendung von Durchflussmessgeräten möglich, gleichzeitig mehrere Lieferungen in und aus demselben Lagertank durchzuführen. Micro Motion ELITE™ Coriolis-Durchfluss- und Dichtemessgeräte werden seit über 20 Jahren erfolgreich für kryogene Flüssigkeiten und LNG eingesetzt. Sie verfügen über offizielle Zertifizierungen und Zulassungen für Messungen von kryogenen Flüssigkeiten im eichamtlichen Verkehr.