Ultraschalltechnologie transformiert die Überwachung von Injektionsbohrungen
Im Gasinjektionsbetrieb wird tief im Untergrund Gas in die Lagerstätte gepumpt. Dieses Gas verteilt sich dann und erhöht den Druck in der Ölquelle. Der Druckanstieg ermöglicht es dem Bediener, mehr Öl aus der Lagerstätte zu gewinnen, weshalb die Gasinjektion als Druckerhaltungsverfahren angesehen wird. Für die Optimierung und Sicherheit des Prozesses ist es äußerst wichtig, dass die Bediener wissen, wie viel Gas während eines Gasinjektionsvorgangs verbraucht wird. Eine Durchflussmessung ist daher unerlässlich. Extreme Prozessdrücke von bis zu 300 Bar und die damit verbundenen schwierigen Umgebungsbedingungen machen diese Anwendungen zu einer Herausforderung, insbesondere für mediumberührte Messumformer. Daher ist eine zuverlässige, wartungsfreie Lösung für die Durchflussmessung erforderlich.