Erkennen Sie mithilfe der Temperaturüberwachung die Verschlechterung des Betriebszustands von Verdichterventilen
Ein Hubkolbenverdichter hat mehrere Ventile. Diese Ventile neigen zu Leistungsabfällen. Die Identifizierung eines defekten Ventils erfolgte traditionell durch manuelle Temperaturmessungen. Der Rosemount™ Synchros™ Temperature Monitor ist eine einfach zu installierende, kosteneffiziente Lösung, die defekte Ventile durch Überwachung der Oberflächentemperatur der Ventilabdeckung erkennt. Mithilfe der Anwendung PlantWeb Insight™ Asset View können auf diesem Gerät Warnungen konfiguriert werden, wenn die Temperatur der Ventilabdeckung einen angegebenen Schwellenwert überschreitet.