Background
Raffination

Raffinerie erhöhte Sicherheit und Produktqualität mithilfe der Saturn™ Messzellentechnologie

ERGEBNISSE

  • Sicherheit in Raffinerie verbessert​
  • Weniger Produktionsunterbrechungen
  • Höhere Produktionsqualität

Kunde

Führende Raffinerie in Südostasien

Anwendung

Regelung des Kaminzugs in befeuerter Heizung

Fallback image
PROBLEME GELÖST

Die Präzision und Stabilität des Rosemount 3051S halfen dieser Raffinerie, die Prozessvariabilität der Rohölvorheizung zu reduzieren, die Flammenstabilität zu verbessern und die Verkokungsgrate in den Heizrohren zu reduzieren.

Fallback image
PRÄZISE UND STABILE DRUCKMESSUNG

Der Druckmessumformer Rosemount 3051S war die ideale Lösung, um diesen Kunden bei der Verbesserung der Sicherheit und Produktqualität zu unterstützen.

Herausforderung

Diese Raffinerie hatte Probleme, den Kaminzug einer befeuerten Heizung in einem engen Sollwertbereich zu regeln. Dies führte zu übermäßig starken Prozessschwankungen und Störungen im Heizungsbetrieb. Eine reaktionsschnelle Zugdruckregelung ist notwendig, um eine gleichmäßige Erwärmung zu gewährleisten und ein Erlöschen der Flammen in dieser Rohölheizung zu verhindern. Diese Probleme wollte der Kunde in seiner neu konzipierten und gerade im Bau befindlichen Raffinerie beheben. Für stabilen und effizienten Betrieb dieser direkt befeuerten Prozessheizung sind die exakte Messung und Regelung des Zugdrucks unabdingbar.​

Der Zugdruckmessumformer in den bisherigen Raffinerie war bei geringem Druck ziemlich ungenau und instabil. Das ungenaue Ausgangssignal dieses Messumformers verursachte zu starke Zugdruckschwankungen und somit Prozessvariabilität.​

Die bis dato unzuverlässige und instabile Druckregelung hatte in einigen Fällen negative geschäftliche Auswirkungen auf den Betrieb dieser befeuerten Heizung. Zum Einen führte dies zu einer Flammeninstabilität mit hohem Risiko des Erlöschens – was ein Sicherheitsrisiko darstellt; und Zum anderen kam es zu beschleunigtem Verkoken der Heizrohre, was wiederum Folgendes bewirkte:​

  • Schlechte Qualität der Diesel-, Kerosin-- und Naphtha-Produkte​
  • Betriebsunterbrechungen für die Reinigung der Heizrohre, was sich auf die Anlagenverfügbarkeit und den Durchsatz auswirkte.

Lösung

Der Kunde löste dieses Problem in seiner neu konzipierten Raffinerie mittels Installation des Druckmessumformers Rosemount 3051S, der sich bestens für die Zugdruckmessung von Heizanlagen eignet.​

Der Druckmessumformer Rosemount 3051S arbeitet in den für den Zugdruck in Heizungen typischen niedrigen Druckbereichen präzise und stabil. Die Saturn™ Messzellentechnologie, die im Druckmessumformer Rosemount 3051S zum Einsatz kommt, verfügt über einen zweiten Sensor der eine Leistungsoptimierung bewirkt und erweiterte Diagnosemöglichkeiten eröffnet.​

Die Präzision und Stabilität des Druckmessumformers Rosemount 3051S hat dieser Raffinerie dabei geholfen, eine reaktionsschnelle Druckregelung zu erzielen. Dadurch verbesserte sich die Flammenstabilität ganz erheblich, das Risiko des Erlöschens der Flammen sank und die Sicherheit der Raffinerie nahm zu. Durch die Reduzierung der Prozessvariabilität wurde die Einheitlichkeit der Wärmezufuhr verbessert, so dass die Produktqualität stieg, die Verkokungsrate sank und Betriebsunterbrechungen seltener wurden. So nahmen Anlagenverfügbarkeit und Durchsatz zu.