Kohlendioxid-Speicherung ganz einfach mit Smart Meter Verification
Kohlendioxid (CO₂) weist eine schnell wechselnde Schallgeschwindigkeit und einzigartige Dichte- und Viskositätseigenschaften auf. Aufgrund dieser ungewöhnlichen Eigenschaften sind die meisten Messmethoden nicht in der Lage, CO₂so genau zu messen wie ein Coriolis Messsystem. Micro Motion Coriolis Messsysteme zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Genauigkeit bei der Messung von CO₂, durch ihr überragendes Antriebsdesign mit niedriger Frequenz und einzigartiger patentierter Korrektur bei der Bewältigung der stark variablen CO₂-Schallgeschwindigkeit (VoS) aus. Micro Motion Messsysteme bieten außerdem eine beeindruckende Langzeitstabilität und verfügen über Smart Meter Verification, die patentierte Diagnosesoftware von Emerson, die die Genauigkeit und Stabilität der Kalibrierung von Messgeräten überprüft. Dadurch entfällt die Notwendigkeit störender Inspektionen der Vor-Ort-Messgeräte, die für CO₂-Differenzdruckmessgeräte in regelmäßigen Abständen erforderlich sind. Im Gegensatz zu Betriebsprüfungen mittels Messblenden sind die Tests mit Smart Meter Verification ganz einfach und erfordern keine Unterbrechung des Anlagenbetriebs oder Kohlenstoffnutzung der Leitung.