Schützen Sie Heißasphalt-Lagertanks mit Wireless-Temperaturmessumformern
Vorhandene kalte Stellen in Asphalttanks stellen Raffinerien vor sicherheitstechnische Herausforderungen. Asphalt wird bei sehr hohen Temperaturen (300-400 °F) in Tanks eingefüllt. Heißer Asphalt kann durch den bereits gelagerten Asphalt hindurch schmelzen und dadurch eine kalte Stelle erreichen. . Das Zusammentreffen von heißem Asphalt mit einer kalten Stelle kann dazu führen, dass Feuchtigkeit heftig verdampft. Diese eingeschlossene Feuchtigkeit kann zum Ausfall des Dachs und zu kostspieligen Schäden am Tank führen. Der Rosemount™ 648 Temperaturmessumformer kann zur Überwachung des Asphalts in Tanks verwendet werden und sendet Daten an das Steuerungssystem Ihrer Anlage, sodass kalte Stellen während der Zugabe von heißem Asphalt in den Tank einfach erkannt und vermieden werden können.