Unterirdische Gasspeicherung

Durchflussmessung von Erdgas bei der Einspeisung in und Entnahme aus einem unterirdischen Gasspeicher

Underground gas storage

Unterirdische Gasspeicherung: Messung des Einspeise- und Entnahmedurchflusses

In einem unterirdischen Gasspeicher ist die Durchflussmessung von Erdgas während der Einspeisung und Entnahme entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb. Im Rahmen eines Erneuerungsprogramms wurde ein besserer Ersatz für unzuverlässige Durchflussmesser gesucht. Die Lösung für die Durchflussdosierung muss eine präzise und zuverlässige Durchflussmessung ermöglichen und den hohen Druckverhältnissen bei der Gasspeicherung standhalten.