Die Valero Energy Corporation verbessert die Chargensteuerung und senkt die Wartungskosten mit dem Rosemount™ 3051S Thermal Range Expander
ERGEBNISSE
- Rückgang der Schwankungen bzw. des Rauschens auf Prozessebene um 53 Prozent
- Durchgeführt bei –26 °F (–32 °C)
„Der Hauptgrund, warum uns der Thermal Range Expander so gut gefällt, ist, dass er wartungsfrei ist und mit den extremen Prozess- und Umgebungstemperaturen in unserer Anwendung kompatibel ist.“
Instrumentation Supervisor - Group Technique
Valero Energy Corporation
(Von links nach rechts) Rosemount™ 3051S Thermal Range Expander, installiert in einem mechanischen Verdrängersystem und an der bisherigen Messumformerposition.
Kunde
Valero Energy Corporation
Anwendung
Füllstandsmessung in einer Stripperkolonne mit Dampfeinspritzung im unteren Bereich
Anwendung 1: Mechanisches Verdrängersystem
- Stripperkolonne
- Leichtes Gasöl (LGO)
- >300 °C Prozesstemperatur, –40 °C Umgebungstemperatur
- 30 psi Prozessdruck
- Geräteausgang zum Betrieb der Förderpumpe zur Füllstandsregelung
- Durch Dampfeinspritzung am Boden des Behälters verursachte Rührung
Anwendung 2: Vorherige Installation eines Messumformers
- Stripperkolonne
- Schweres Gasöl
- >300 °C Prozesstemperatur, –40 °C Umgebungstemperatur
- 30 psi Prozessdruck
- Durch Dampfeinspritzung verursachte Rührung
Herausforderung
Valero hatte zwei spezielle Anwendungsfälle, bei denen es häufig zu Geräteausfällen kam und regelmäßige Wartungsarbeiten erforderlich waren, was das Unternehmen dazu veranlasste, nach neuen Lösungen zu suchen. In den dortigen Prozessen wurden Begleitheizungen und Impulsleitungen eingesetzt, um das Öl auf einer ausreichend hohen Temperatur zu halten und so ein Gelieren der Flüssigkeiten zu verhindern. Bei der bisherigen Anlage kam zudem ein Druckmessumformer zum Einsatz, der an eine mit Glykol gefüllte Impulsleitung angeschlossen war, da der Messumformer der Prozesswärme nicht standhalten konnte.
Es gab keine bewährte Lösung, die sowohl der hohen Prozesstemperatur als auch der kalten Umgebungstemperatur gerecht wurde.
Anwendung 1: Mechanisches Verdrängersystem
Mit dem ursprünglich installierten mechanischen Verdrängersystem gab es umfangreiche Wartungsprobleme und Messabweichungen. Die internen mechanischen Komponenten des Systems fielen häufig aus, und zur Wartung musste das Gerät mit einem Kran ausgebaut werden. Dies nimmt schätzungsweise 28 Arbeitsstunden in Anspruch. Das ursprüngliche mechanische Verdrängungssystem wies zudem eine hohe Standardabweichung auf, die durch Prozessstörungen infolge der Dampfinjektion in die Stripperkolonne verursacht wurde. Dies führte zu einer unnötigen Zunahme der Betätigung des Füllstandsregelventils.
Anwendung 2: Vorherige Installation eines Messumformers
Die ursprüngliche Konstruktion des Wettbewerbsgeräts entsprach nicht den Anwendungsanforderungen, was zu Abweichungen des Geräts sowie zu häufigen planmäßigen und außerplanmäßigen Wartungsarbeiten führte. Um die Drift des Geräts zu beseitigen, wurde ein vertikales Glykol-Zwischensystem installiert, doch die Flüssigkeit verdampfte und erforderte alle drei Monate eine Wartung. Es kam jedoch zu Notfällen, bei denen eine Wartung erforderlich war, deren Durchführung unter der Woche zwei bis vier Arbeitsstunden in Anspruch nahm, zuzüglich des Verwaltungsaufwands. Zudem waren wöchentliche Telefonkonferenzen erforderlich, um über den aktuellen Stand und Änderungen am Wartungsplan zu informieren.
Lösung
Anwendung 1: Lösung
Im Januar 2014 wurde ein Rosemount™ 3051S Thermal Range Expander System installiert, das mit einem vom Kunden spezifizierten Instrumentenanschluss mit Gewinde und Fernabdichtung ausgestattet war. Als Primär- und Sekundärfüllflüssigkeiten wurden Silikon 705 (370 °C) bzw. Silikon 200 (–45 °C) verwendet. Die Lösung von Emerson ermöglichte eine einfache Installation ohne Kran sowie einen zuverlässigen, wartungsfreien Betrieb das ganze Jahr über. Der Rosemount™ 3051S Thermal Range Expander zeigte zudem eine Verringerung der Schwankungen bzw. des Rauschens des Prozessfüllstands um 53 Prozent, was zu einer geringeren Betätigung des Prozessfüllstandsventils führte. Darüber hinaus funktionierte die Lösung von Emerson am 22. Januar 2014 bei einer nahezu rekordtiefen Umgebungstemperatur von –26 °F (–32 °C) wie vorgesehen, was auch unter Worst-Case-Bedingungen für einen zuverlässigen Betrieb sorgte.
Anwendung 2: Lösung
Der Rosemount™ 3051S Thermal Range Expander wurde neben der Konkurrenzeinheit zum Vergleich installiert, und der Betrieb begann im Mai 2014. Darüber hinaus funktionierte die Lösung von Emerson am 22. Januar 2014 bei einer nahezu rekordtiefen Umgebungstemperatur von –26 °F (–32 °C) wie vorgesehen, was auch unter Worst-Case-Bedingungen für einen zuverlässigen Betrieb sorgte. Darüber hinaus erfüllte der Thermal Range Expander die Anforderungen für extrem heiße Prozesse und extrem kalte Umgebungstemperaturen. Seit 2017 erfordert das Thermal Range Expander-System keinerlei Wartung, weist keine Langzeitdrift auf und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb im Winter.
In der Raffinerie von Valero traten bei zwei Anlagen Probleme auf, bei denen heiße Prozessabläufe bei kalten Umgebungsbedingungen stattfanden.
- Anwendungsfall 1: Das alte Gerät musste aufgrund mechanischer Defekte und häufiger Reparaturen ersetzt werden.
- Anwendung 2: Häufige Wartung erforderlich; das Gerät entsprach nicht den Spezifikationen des Kunden.
In beiden Anwendungen wurden Rosemount™ 3051S Thermal Range Expander installiert, was zu einer Leistungssteigerung, Wartungsfreiheit und einer geringeren Anzahl von Ventilbetätigungen führte. Valero gewann an Sicherheit, da das Unternehmen wusste, dass das Gerät auch unter den widrigsten Bedingungen funktionieren und die Prozessmedien heiß halten würde.