Einhaltung von Vorschriften mit einer zertifizierten alternativen Wasserbad-Lösung
Aerosolproduzenten verlassen sich für gewöhnlich auf Leckageprüfung im Wasserbad, um die Dichtungsintegrität von Aerosolprodukten zu überprüfen. Durch die zunehmende Geschwindigkeit der Produktionslinie ist es jedoch immer schwieriger, diese Methode auszuführen. Branchenstudien belegen, dass manuelle Inspektionen bei der Erkennung kleiner Leckagen in Leitungen mit einer Geschwindigkeit von über 60 Dosen pro Minute nicht effizient sind, was Risiken für die Sicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zur Folge hat.
Es wird eine zuverlässige Testmethode benötigt, die eine 100%ig sichere Produktinspektion bietet. Das Rosemount CT2211 Aerosol-Mikroleckerkennungssystem ist ein automatisierter Inline-Leckagetester, der die hochauflösende Quantenkaskadenlaser-Technologie verwendet, um eine große Bandbreite von Treibmitteln zu erkennen und einzelne undichte Aerosoldosen in Echtzeit auszuwerfen, ohne die Produktionslinie anzuhalten oder zu beeinträchtigen. Der Rosemount CT2211 bietet die höchste Betriebsgeschwindigkeit und Erkennungsgenauigkeit der Branche und kann bis zu 600 Dosen pro Minute sowie Gase und Leckagen von nur 2 x 10-3 mbar l/s bei 20 °C erkennen.