Problemlose vertrauenswürdige Messung für unstrittige CO2-Abrechnung
Ganz gleich, ob Sie Kohlenstoff fangen, transportieren, nutzen und/oder binden - Sie benötigen ein vertrauenswürdiges Mittel zur Messung der von Ihnen gehandhabten CO2-Mengen, um die volle Gutschrift für das gesamte Kohlendioxid zu erhalten, dessen Entsorgung Sie unterstützt haben. Die Messung des Durchflusses von CO2 ist jedoch aufgrund der sehr flüchtigen und dynamischen Fluideigenschaften, die CO2 in all seinen verschiedenen Formen unter unterschiedlichen Bedingungen aufweist (d. h. Gas, Flüssigkeit und dichte überkritische Phasen), eine der technisch anspruchsvollsten Durchflussmessanwendungen in der heutigen Welt. Es gibt jedoch bereits einen weit verbreiteten CO2-Durchflussmesser, der sich perfekt dafür eignet, um die Berichterstattung über die Kohlendioxidabscheidung zu erleichtern. Die direkte Massendurchflussmessung mit einem wartungsfreien Micro Motion ELITE CMF und/oder F-Serie Coriolis-Durchflussmessgerät in einem CO2-Messskid von Emerson ist die perfekte Lösung, um alle Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit bei der Messung CO2 mit dichten Phasen und überkritischem CO2 zu beseitigen. Weitere Informationen erhalten Sie in diesem Podcast zur Erkundung der Wertschöpfungskette der CO2-Abscheidung.