Fortschrittliche Messlösungen für den Durchfluss von Turbinenöl mit hoher Viskosität
Turbinenöl in Wasserkraftwerken spielt eine entscheidende Rolle für den reibungslosen Betrieb und die Langlebigkeit dieser Stromerzeugungswunder. In einem Kraftwerk ist es von entscheidender Bedeutung, die hohe Viskosität von Turbinenöl zu messen, ohne einen signifikanten Differenzdruck zu erzeugen. Das Rosemount 9195 Keil-Durchflussmessgerät ist mit NPT-Anschlüssen ausgestattet, verfügt über eine keilförmige Rohrspule für eine einfache Installation, die nur zwei Flanschanschlüsse erfordert, und ist mit einem integrierten Impulsschlauch ausgestattet. Die keilförmige Konstruktion unterstützt die Handhabung höherer Viskositäten im Vergleich zu herkömmlichen Durchflussmessgeräten.